Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
P532 - STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE B R. 12,4
Bill of material
P53260.VZM16X090
SHA256
INAME
Internal name
CODE
Art.
MIS01
D
60 mm
MIS02
H
18 mm
MIS03
H1
28 mm
MIS04
E
13 mm
MIS05
s
7 mm
MIS06
R
12.4 mm
MIS07
d1
M16 mm
MIS08
Q
mm
MIS09
Weight
g
MIS10
F1
23000 N
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型