Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
P542 - STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE B R.12,4 AND NON SLIP BASE
Bill of material
P54260.VZM16X090
SHA256
INAME
Internal name
CODE
Art.
MIS01
D
60 mm
MIS02
H
19.5 mm
MIS03
H1
32 mm
MIS04
H3
22
MIS05
E
13 mm
MIS06
s
7 mm
MIS07
R
12.4 mm
MIS08
d1
M16 mm
MIS09
Q
mm
MIS10
Weight
g
MIS11
F1
23 kN
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型