카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P700080.TM10X10001
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p700.prj},{NB=P700080.TM10X10001},{SHA256=2X4cfQNlfzpkXs2xL6k2mU0DMHLvmZY4k26yrfpLoKo=},{INAME=p7000802etm10x10001},{NAME=p700080.tm10x10001},{NNCUSTOM=P700},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A - R12,5},{NBCUSTOM=P700080.TM10X10001},{LINACUSTOM=P700080.TM10X10001},{STEPFILE=P700080TM10X10001.step},{PNGFILE=P700.png},{DWGFILE=P700.dwg},{CODE=P700080.TM10X10001},{MIS01=80},{MIS02=20},{MIS03=65},{MIS04=26},{MIS06=9},{MIS07=120},{MIS08=13},{MIS09=5},{MIS10=9},{MIS12=12.5},{MIS13=M10},{MIS14=100},{MIS15=132},{MIS16=10000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
P700 - MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A - R12,5
Bill of material
P700080.TM10X10001
SHA256
2X4cfQNlfzpkXs2xL6k2mU0DMHLvmZY4k26yrfpLoKo=
2X4cfQNlfzpkXs2xL6k2mU0DMHLvmZY4k26yrfpLoKo=
INAME
Internal name
p7000802etm10x10001
p7000802etm10x10001
CODE
Art.
P700080.TM10X10001
P700080.TM10X10001
MIS01
D
80
mm
MIS02
H
20
mm
MIS03
I
65
mm
MIS04
H1
26
mm
MIS06
h
9
mm
MIS07
A
120
mm
MIS08
E
13
mm
MIS09
s
5
mm
MIS10
d2
9
mm
MIS12
R
12.5
mm
MIS13
d1
M10
M10
mm
MIS14
Q
100
100
mm
MIS15
Weight
132
132
g
MIS16
F1
10000
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청