Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 18
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
P703 - PIEDE DI MONTAGGIO CON FISSAGGIO LATERALE A TERRA CON BORCHIE IN ACCIAIO ZINCATO TIPO A - R15 CON BASE ANTISCIVOLO
Lista materiale
P703080.TM14X13001
SHA256
INAME
Nome interno
CODE
Art.
MIS01
D
80 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
I
65 mm
MIS04
H1
26 mm
MIS05
H3
29 mm
MIS06
h
9 mm
MIS07
A
120 mm
MIS08
E
16 mm
MIS09
s
6.5 mm
MIS10
d2
9 mm
MIS11
d
70 mm
MIS12
R
15 mm
MIS13
d1
mm
MIS14
Q
mm
MIS15
Peso
g
MIS16
F1
13000 N