카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
P706CIN - MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE B - R15
Bill of material
P706080.TM20X19001CIN
SHA256
INAME
Internal name
CODE
Art.
MIS01
D
80 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
I
65 mm
MIS04
H1
26 mm
MIS06
h
9 mm
MIS07
A
120 mm
MIS08
E
mm
MIS09
s
7 mm
MIS10
d2
9 mm
MIS12
R
15 mm
MIS13
d1
M20 mm
MIS14
Q
mm
MIS15
Weight
g
MIS16
F1
17000 N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드