Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
PEPVZE16 - STEEL THREADED STEM TYPE A - WITH JOINT R15 AND HEXAGONAL BASE 16 - TURNED
Nomenclature
PEP.VZE16X6M14X70
SHA256
INAME
Internal name
CODE
Art.
MIS01
E
16 mm
MIS02
s
6.5 mm
MIS03
h
23.5 mm
MIS04
R(±0,1)
15 mm
MIS05
d1(6g)
mm
MIS06
Q
mm
MIS07
Weight
gr
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés