Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
J185 CIN - STEEL AND STAINLESS STEEL EXTENDED CATCH PLATE FOR ADJUSTABLE TOGGLE LATCH
Nomenclature
J185065.FZ16CIN
ART
Art.
J185065.FZ16CIN
H
16.5 mm
L
85 mm
A
18 mm
E
e
13.5 mm
F
f
29 mm
G
g
32.5 mm
D1
d1
7 mm
S
execution S
3 mm
PESO
Weight
40 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés