Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bradley
Description
Faucet Acorp Aerada 1000 Series Gooseneck s53 327
Bill of material
faucet_acorp_aerada_1000_series_gooseneck_s53_327_s53_327_0_5_gpm
VARIANTNAME
PERCENTAGEOFRECYCLEDCONTENT
Percentage of Recycled Content
0
LOWEMITTINGMATERIAL
Low Emitting Material
0
VOLTAGE
Voltage
12
POWERFACTOR
Power Factor
0
NUMBEROFPOLES
Number of Poles
1
APPARENTLOAD
Apparent Load
0
DEFAULTELEVATION
Default Elevation
0.24
WATERPRESSURERANGE
Water Pressure Range
20–80 PSI
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей