Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BRASELMANN
Description
Rolltor - Komplettrolltoranlage
Nomenclature
RT2_1.95R_ST_2500x2500(0,Nein,0,0,R,178)
BESTNR
Numéro de confirmation
RT2_1.95R_ST_2500x2500(0,Nein,0,0,R,178)
LODLEVEL
LOD Level
TV
Door type
PV
variante de profil
PM
matériau profilé
DMS
Door type
A
clear height
mm
Entrez la valeur pour A
clear height
mm
cm
inch
ft
P
Lichte Breite
mm
Entrez la valeur pour P
Lichte Breite
mm
cm
inch
ft
FL
Profilés avec fenêtres de visibilité
FLH
Fenster position
mm
FLN
Window slats fields
MOT
Moteur
COLOR
Color
B
Ballendurchmesser
340 mm
C
Maß Raumtiefe Abdeckkasten
680 mm
D
Maß Mitte Welle zur Laibung
190 mm
E
Maß Mitte Welle zu Unterkante Sturz
350 mm
F
Mitte Welle - OK FFB
2850 mm
G
Deckenmaß - OK FFB
3040 mm
H
Platzbedarf AS
280 mm
H1
Maß Montagebohrung
0 mm
I
Platzbedarf I
230 mm
I1
Maß Montagebohrung
0 mm
J
OK FFB bis Auflage Konsole
2730 mm
M
Länge Führungsschiene
2680 mm
N
OK FFB bis Auflage Konsole
2807 mm
O
Maß Mitte Konsole
170 mm
Q
Maß Mitte Konsole
135 mm
R
Maß Hinterkante Führungsprofil =HKF
2660 mm
FR
Führung
1.1369
K
Consoles
7.0
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Novoferm
    SpeedRoller
    Jansen Tore
    AQUISO - Rolltor
    Butzbach
    ECOSPRINT  Syncro - Portes à enroulement rapide
    Ascendor
    PLG7 - plate-forme monte-escalier
    Grothaus
    GP200, Paire - Porte de circulation HDPE double action avec charnière en acier inoxydable
    Alpha Deuren
    Porte sectionnelle ISO - ISO 40/60/80
    Tata Steel
    SAB Sandwich Panels - SAB Composite Panels
    Alpha Deuren
    SpeedRoller - SpeedRoller
    Novoferm
    Porte sectionelle THERMO - Thermo
    Novoferm
    Porte sectionelle NovoLux - NovoLux
    bluMartin
    freeAir 100
    Ascendor
    UnaPorte®
    bluMartin
    freeAir Zero
    bluMartin
    freeAir Plus
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés