카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
N2426-08-08-SS
Brennan Industries
Double-Ferrule Tube Brass
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/double_ferrule_tube_brass/n2426.prj},{NB=N2426-08-08-SS},{DN=08},{OD=1/2},{A=1.6165},{B=0.4724},{BX=0.3819},{D=0.8961},{E=0.4094},{F=0.8750},{G=0.8750},{H=1.2205},{J=0.8110},{MAT=Stainless Steel},{ODD=0.422}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Brennan Industries
Description
N2426 - IN-SW Straight
Bill of material
N2426-08-08-SS
PN
Part Number
N2426-08-08-SS
N2426-08-08-SS
OD
T Tube O.D.
1/2
1/2
인치
A
1.6165
1.6165
인치
B
0.4724
0.4724
인치
BX
Bx
0.3819
0.3819
인치
D
0.8961
0.8961
인치
E
E Dia.
0.4094
0.4094
인치
F
F A/F
0.8750
0.8750
인치
G
G A/F
0.8750
0.8750
인치
H
1.2205
1.2205
인치
J
J Dia.
0.8110
0.8110
인치
MAT
Material
Stainless Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Hexagon Bolt SKT - Hexagon Bolt SKT
Sikla
08.04.2024
Reference 62621 - Hexagon nut fine pitch thread DIN 934 - Stainless steel A...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
N2425 - IN-BW Straight
Brennan Industries
28.01.2021
103013 - BULKHEAD UNION MALE JIC - FEMALE NPTF
FOR Fittings
06.05.2024
Modèle 50212 / 50213 - 3-way ball valve F/F/F passage in L (58213) with pne...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
2654 - 2/2-way ball valve 3-piece
Buerkert
08.12.2023
DKUT - Copper Pipe Fittings - Union Tee
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청