Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Company
Brennan Industries
Description
2612-FG - FP-FP-MJ Tee
Bill of material
2612-04-04-06-FG
PN
Part Number
OD
Tube O.D.
Zoll
A1
A1 NPTF
A2
A2 NPTF
B3
B3 SAE 37°
MAT
Material
B3D
B3 Drill
Zoll
L
L Length
Zoll
L1
L1 Length
Zoll
M
M Length
Zoll
Y
Y Flats
Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Brennan Industries
    2650-FG - MJ-MJ-MJ-MJ Cross
    Brennan Industries
    2613-FG - MP-FP-MJ Tee
    Brennan Industries
    2651-FG - MJ-MP-MJ-MJ Cross
    Brennan Industries
    5605-FG - FP-FP-FP Tee
    Brennan Industries
    2404 - MJ-MP Straight
    FOR Fittings
    711005 - UNION TEE MALE DIN L SERIES
    VOSS
    AGJ (ISO 12151-5 / ISO 8434-2 ) - Male JIC 37° - UNF- UN
    Brennan Industries
    C6803-NWO-FG - BT-BT MAORB Tee
    Parker
    MMS Adapter - Male female thread tee
    Brennan Industries
    6402-O - MORB-FJS Straight
    Brennan Industries
    6660-FG - FORB-FORB-FORB Tee
    Parker
    R4OMLO O-Lok - Male stud run tee
    Hammond Valve
    IB904
    Hammond Valve
    IB946
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen