Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Brennan Industries
Description
2612-FG - FP-FP-MJ Tee
Bill of material
2612-04-04-06-FG
PN
Part Number
OD
Tube O.D.
Дюйм
A1
A1 NPTF
A2
A2 NPTF
B3
B3 SAE 37°
MAT
Material
B3D
B3 Drill
Дюйм
L
L Length
Дюйм
L1
L1 Length
Дюйм
M
M Length
Дюйм
Y
Y Flats
Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Brennan Industries
    2650-FG - MJ-MJ-MJ-MJ Cross
    Brennan Industries
    2613-FG - MP-FP-MJ Tee
    Brennan Industries
    2651-FG - MJ-MP-MJ-MJ Cross
    Brennan Industries
    5605-FG - FP-FP-FP Tee
    Brennan Industries
    2404 - MJ-MP Straight
    FOR Fittings
    711005 - UNION TEE MALE DIN L SERIES
    VOSS
    AGJ (ISO 12151-5 / ISO 8434-2 ) - Male JIC 37° - UNF- UN
    Brennan Industries
    C6803-NWO-FG - BT-BT MAORB Tee
    Parker
    MMS Adapter - Male female thread tee
    Brennan Industries
    6402-O - MORB-FJS Straight
    Brennan Industries
    6660-FG - FORB-FORB-FORB Tee
    Parker
    R4OMLO O-Lok - Male stud run tee
    Hammond Valve
    IB904
    Hammond Valve
    IB946
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей