Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Company
Brennan Industries
Description
6565 - FJS-FJS Straight
Bill of material
6565-10-10
PN
Part Number
OD
Tube O.D.
Zoll
B1
B1 SAE 37°
B2
B2 SAE 37°
MAT
Material
B1D
B1 Drill
Zoll
B2D
B2 Drill
Zoll
L1
L1 Length
Zoll
L5
L5 Length
Zoll
C1
C1 Hex
Zoll
C2
C2 Hex
Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Brennan Industries
    6402-O - MORB-FJS Straight
    Brennan Industries
    2404 - MJ-MP Straight
    Brennan Industries
    6408-O - MORB External Hex Plug
    Brennan Industries
    6600-FG - MJ-MJ-FJS Tee
    Brennan Industries
    2406 - FJ-MJ Straight Reducer (Non-Swivel)
    Brennan Industries
    0304-C - JIC Cap Nut
    Brennan Industries
    6602-FG - MJ-FJS-MJ Tee
    Brennan Industries
    2603-FG - MJ-MJ-MJ Tee
    Brennan Industries
    5605-FG - FP-FP-FP Tee
    Brennan Industries
    6500-FG - MJ-FJS 90° Elbow
    Brennan Industries
    2501-FG - MJ-MP 90° Elbow
    Brennan Industries
    6606-FG - FJS-FJS-FJS Tee
    Brennan Industries
    FS1803-FG - MJ-Flange 45° Code 62
    Brennan Industries
    6506 - FP-FJS Straight
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen