카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
6801-LL-08-06-NWO-FG
Brennan Industries
Tube Fittings and Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/tube_fittings_and_adapters/6801_ll_nwo_fg.prj},{NB=6801-LL-08-06-NWO-FG},{DN=08},{OD=1/2},{B1=3/4-16},{B2=06},{MAT=-FG},{B1D=0.391},{AL=0.659},{CL=0.426},{DL=0.253},{EL=0.657}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Brennan Industries
Description
6801-LL-NWO-FG - MJ- MAORB 90° Elbow X-Long
Bill of material
6801-LL-08-06-NWO-FG
PN
Part Number
6801-LL-08-06-NWO-FG
6801-LL-08-06-NWO-FG
OD
Tube O.D.
1/2
1/2
인치
B1
B1 SAE 37°
3/4-16
3/4-16
B2
B2 SAE ORB
9/16-18
3/4-16
7/8-14
9/16-18
3/4-16
7/8-14
MAT
Material
Steel Forged
Steel Forged
B1D
B1 Drill
0.391
0.391
인치
B2D
B2 Drill
0.297
0.297
인치
M
M Length
1.250
1.250
인치
M7
M7 Length
2.350
2.350
인치
C
C Hex
0.688
0.688
인치
Y
Y Flats
0.750
0.750
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청