카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
6818-04-04-NWO-FG
Brennan Industries
Tube Fittings and Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/tube_fittings_and_adapters/6818_nwo_fg.prj},{NB=6818-04-04-NWO-FG},{DN=04},{OD=1/4},{A=7/16-20},{B=7/16-20},{MAT=Steel Forged},{AD=0.172},{L1=1.860},{L2=0.640},{C=0.563},{Y=0.750}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Brennan Industries
Description
6818-NWO-FG - MAORB-FORB 45° Elbow
Bill of material
6818-04-04-NWO-FG
PN
6818-04-04-NWO-FG
OD
Tube O.D.
1/4
인치
A
A SAE ORB
7/16-20
인치
B
B SAE ORB
7/16-20
인치
MAT
Material
Steel Forged
AD
A Drill
0.172
인치
L1
L1 Length
1.860
인치
L2
L2 Length
0.640
인치
C
C Hex.
0.563
인치
Y
Y Flats
0.750
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
6802-NWO-FG - MJ-MAORB 45° Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
6808-NWO-FG - MAORB-MAORB 45° Elbow
Brennan Industries
26.01.2021
5504-FG - FP-FP 90° Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
QSW - Push-in fitting
Festo
29.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청