카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
6820-06-06-06-NWO-FG
Brennan Industries
Tube Fittings and Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/tube_fittings_and_adapters/6820_nwo_fg.prj},{NB=6820-06-06-06-NWO-FG},{DN=06},{OD=3/8},{A=9/16-18},{B=9/16-18},{C=9/16-18},{MAT=Steel Forged},{BD=0.297},{CD=0.297},{L1=0.750},{L2=1.380},{L3=1.220},{CH=0.688},{Y=0.875},{AL=0.475},{CL=0.312},{DL=0.433},{EL=0.035},{FL=0.270},{GL=0.750},{HL=0.482},{IL=0.794},{JL=0.078},{AT=0.481},{CT=0.318},{DT=0.198},{ET=0.556}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Brennan Industries
Description
6820-NWO-FG - FORB-MAORB-MJ Tee
Bill of material
6820-06-06-06-NWO-FG
PN
Part Number
6820-06-06-06-NWO-FG
6820-06-06-06-NWO-FG
OD
Tube O.D.
3/8
3/8
인치
A
A SAE ORB
9/16-18
B
B SAE ORB
9/16-18
9/16-18
C
C JIC 37°
9/16-18
9/16-18
MAT
Material
Steel Forged
BD
B Drill
0.297
0.297
인치
CD
C Drill
0.297
0.297
인치
L1
L1 Length
0.750
0.750
인치
L2
L2 Length
1.380
1.380
인치
L3
L3 Length
1.220
1.220
인치
CH
C Hex
0.688
0.688
인치
Y
Y Flats
0.875
0.875
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청