Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Brennan Industries
Description
6840-NWO-FG - MAORB-MAORB-MJ Tee
Bill of material
6840-20-20-20-NWO-FG
PN
Part Number
6840-20-20-20-NWO-FG
OD
Tube O.D.
1 1/4 Pouce
B1
B1 SAE ORB
1 5/8-12
B2
B2 SAE ORB
1 5/8-12
B3
B3 SAE 37°
1 5/8-12
MAT
Material
Steel Forged
B1D
B1 Drill
1.078 Pouce
B2D
B2 Drill
1.078 Pouce
B3D
B3 Drill
1.078 Pouce
M7
M7 Length
2.250 Pouce
M
M Length
2.060 Pouce
C
C Hex
1.875 Pouce
Y
Y Flats
1.625 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés