카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 756
HELP_VARIABLE
Company
Brother Gearmotors
Description
Standard Gearmotor Foot Mount - Standard efficiency induction gearmotor
Bill of material
G3LM-18-5-T010A
PN
Part No.
SERIES
Series
G3 series (Parallel shaft type)
MT
Mount
Foot mount
MOT
Motor type
SGT
Shaft/Gear type
Parallel Shaft Gearbox
IC
Insulation class
WNC
Enclosure
IP-44
VV
Voltage
TBOX
Terminal box
MP
Motor power
RA
Ratio
AR
Actual ratio
NRS50
Nominal rotation speed 50Hz
rpm
NRS60
Nominal rotation speed 60Hz
rpm
OST50
Output shaft allowable torque 50hz
in-lbs
OST60
Output shaft allowable torque 60hz
in-lbs
OSOHL
Output shaft allowable OHL
lbs
BB
Brake
SD
Shaft diameter
인치
OSH
Frame size
PTB
Position of Terminal box
MS
Motor specification
BS
Brake specification
W
Weight
lb
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드