Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BRUGG Pipes
Description
CALPEX SANITAIRE UNO coude - Système tubulaire de chauffage basse température
Nomenclature
1013794
SC
Classification du système
Chauffage urbain
PT
Type de conduite/produit
Coude
SU
Unité de vente
Morceau
NN
Assortiment
CALPEX SANITAIRE UNO coude
NT
Type d'isolation
CO2 conduit mousse PUR
ARTNR
Numéro d'article
B
Désignation
DPO
Diamètre extérieur du tube intérieur
mm
DPI
Diamètre nominal du tube intérieur
mm
DC
Diamètre extérieur enveloppe
mm
LOD
Niveau-LOD
MAXP
Pression de service maximum
10 bar
MAXT
Température de service maximum
95 °C
TCI
Conductivité thermique de l'isolation
0.0234 W/mK
HL
Pertes de chaleur
W/mK
W
Poids
kg/Stk.
MINB
Longeur de branche entrée
1100 mm
MAXL
Longeur de branche sortie
1600 mm
BE
Description
P1
Conductivité thermique PEX de l'isolant tube intérieur 1
0.38 W/mK
P2
Normes PEX résistance à la déchirure
min. 18 N/mm²
P3
Normes PEX résistance à la déchirure
ISO 6259
P4
PEX coefficient de dilatation linéaire
1.4 * 10 E-4 1/K
P5
Normes PEX résistance chimique
DIN 8075 B.1
P6
Densité de la valeur PUR
>50 kg/m³
P7
Normes PUR densité
EN 253
P8
Valeur PUR résistance au cisaillement axial
>90 kPa
P9
Normes PUR résistance au cisaillement axial
EN 15632-2
P10
Normes PUR conductivité
EN 253 / ISO 8497
P11
Valeur PUR absorption d'eau
<10 %
P12
Absorption d'eau aux normes PUR
EN 15632-1
P13
Densité de la valeur PE100
952 - 960 kg/m³
P14
Normes PE100 densité
DIN 53479
P15
Conductivité thermique PE100 de l'isolant
0.4 W/mK
P16
Normes PE100 conductivité
DIN 52612
P17
Perte de pression
Selon le diagramme de perte de charge
P18
Volume du tube intérieur
l/m
P19
Épaisseur d'isolation typique
mm
P20
Diamètre extérieur isolant
mm
P21
Diamètre extérieur manteau extérieur
mm
P22
Diamètre intérieur du tube 1
mm
P23
Épaisseur de paroi du tube intérieur
mm
P24
Rayon du coude
90 °
HER
Fabricant
BRUGG Pipes
URL
https://www.bruggpipes.com/fr/calpex-sanitaire-uno/
BV
Réaction au feu
Classe de matériaux de construction B2 (normalement inflammable)