Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
BRUGG Pipes
Beschreibung
CALPEX PUR-KING DUO Bogen - Heizungs-Niedertemperatur-Rohrsystem
Stückliste
1010787
SC
System-Klassifizierung
Fernwärme
PT
Art der Leitung/Produkt
Bogen
SU
Verkaufseinheit
Stück
SO
Sortiment
CALPEX PUR-KING DUO Bogen
ADI
Art der Isolierung
HFO getriebener PUR Schaum
ARTNR
Artikelnummer
B
Bezeichnung
DPO
Aussendurchmesser Innenrohr
mm
DPI
Nenndurchmesser Innenrohr
mm
DC
Aussendurchmesser Mantel
mm
LOD
LOD-Level
MAXT
Maximale Betriebstemperatur
95 °C
MAXP
Maximaler Betriebsdruck
6 bar
TCI
Wärmeleitfähigkeit der Isolierung
0.0199 W/mK
HL
Wärmeverluste
W/mK
W
Gewicht
kg/St
MINB
Schenkellänge Eingang
1600.0 mm
MAXL
Schenkellänge Ausgang
1100.0 mm
BE
Beschreibung
P1
PEX Wärmeleitfähigkeit der Isolierung Innenrohr 1
0.38 W/mK
P2
PEX Wärmeleitfähigkeit der Isolierung Innenrohr 2
0.38 W/mK
P3
PEX Wert Reissfestigkeit
min. 18 N/mm²
P4
PEX Normen Reissfestigkeit
ISO 6259
P5
PEX Linearer Ausdehnungskoeffizient
1.4 * 10 E-4 1/K
P6
PEX Normen chemische Widerstandsfähigkeit
DIN 8075 B.1
P7
PUR Wert Dichte
>50 kg/m³
P8
PUR Normen Dichte
EN 253
P9
PUR Wert Axiale Scherfestigkeit
>90 kPa
P10
PUR Normen Axiale Scherfestigkeit
EN 15632-2
P11
PUR Normen Leitfähigkeit
EN 253 / ISO 8497
P12
PUR Wert Wasseraufnahme
<10 %
P13
PUR Normen Wasseraufnahme
EN 15632-1
P14
PE100 Wert Dichte
918-922 kg/m³
P15
PE100 Normen Dichte
ASTM D792
P16
PE100 Wärmeleitfähigkeit der Isolierung
0.0199 W/mK
P17
PE100 Normen Leitfähigkeit
EN 253 / ISO 8497
P18
PE100 Wert Graphitgehalt
>2 %
P19
PE100 Normen Graphitgehalt
EN 15632-1
P20
Druckverlust
Gemäss Druckverlust-Tabelle
P21
Volumen Innenrohr
l/m
P22
Typische Dämmstärke
41.1 mm
P23
Aussendurchmesser Isolierung
mm
P24
Aussendurchmesser Mantelrohr
mm
P25
Innendurchmesser Innenrohr
mm
P26
Wandstärke Innenrohr
mm
P27
Radius des Ellbogens
90 °
HER
Hersteller
BRUGG Pipes
URL
https://www.bruggpipes.com/calpex-pur-king-duo/
BV
Brandverhalten
Baustoffklasse B2 (normal entflammbar)