Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 21
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BRUGG Pipes
Description
CALPEX PUR-KING UNO conduite - Système de tuyauterie de pompe à chaleur
Nomenclature
1007254
SC
Classification du système
Chauffage urbain
PT
Type de conduite/produit
Conduite flexible
SU
Unité de vente
Mètre
SO
Assortiment
CALPEX PUR-KING UNO conduite
ADI
Type d'isolation
Mousse PUR expansée au HFO
ARTNR
Numéro d'article
B
Désignation
DPO
Diamètre extérieur du tube intérieur
mm
DPI
Diamètre nominal du tube intérieur
mm
DC
Diamètre extérieur enveloppe
mm
LOD
Niveau-LOD
MAXT
Température de service maximum
95 °C
MAXP
Pression de service maximum
6 bar
TCI
Conductivité thermique de l'isolation
0.0199 W/mK
HL
Pertes de chaleur
W/mK
W
Poids
kg/m
MINB
Rayon de courbure minimal
m
MAXL
Couronne maxi
m
BE
Description
P1
Conductivité thermique PEX
0.38 W/mK
P2
Valeur PEX résistance à la déchirure
min. 18 N/mm²
P3
Normes PEX résistance à la déchirure
ISO 6259
P4
PEX coefficient de dilatation linéaire
1.4 * 10 E-4 1/K
P5
Normes PEX résistance chimique
DIN 8075 B.1
P6
Densité de la valeur PUR
>50 kg/m³
P7
Normes PUR densité
EN 253
P8
Valeur PUR résistance au cisaillement axial
>90 kPa
P9
Normes PUR résistance au cisaillement axial
EN 15632-2
P10
Normes PUR conductivité
EN 253 / ISO 8497
P11
Valeur PUR absorption d'eau
<10 %
P12
Absorption d'eau aux normes PUR
EN 15632-1
P13
Densité de valeur LLDPE
918-922 kg/m³
P14
Densité des normes LLDPE
ASTM D792
P15
Conductivité thermique LLDPE de l'isolant
0.033 W/mK
P16
Normes de conductivité LLDPE
DIN 52612
P17
Teneur en graphite de valeur LLDPE
>2 %
P18
Teneur en graphite des normes LLDPE
EN 15632-1
P19
Perte de pression
Selon le diagramme de perte de charge
P20
Volume du tube intérieur
l/m
P21
Épaisseur d'isolation typique
mm
P22
Épaisseur de l'enveloppe extérieure
mm
P23
Diamètre extérieur isolant
mm
P24
Diamètre extérieur manteau extérieur
mm
P25
Diamètre intérieur du tube
mm
HER
Fabricant
BRUGG Pipes
URL
https://www.bruggpipes.com/fr/calpex-pur-king-uno/
BV
Réaction au feu
Classe de matériaux de construction B2 (normalement inflammable)
CNSMAT
PVC
CNSSCHEDULE
ISO 6259