Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
BRUGG Pipes
Beschreibung
CALPEX T-Stück vorisoliert DUO - Heizungs-Niedertemperatur-Rohrsystem
Stückliste
1063663
SC
System-Klassifizierung
Alle
PT
Art der Leitung
Flexible / Starre Leitung
SU
Verkaufseinheit
Stück
SO
Sortiment
T-Stück vorisoliert DUO
ADI
Art der Isolierung
PUR-Schaum
ARTNR
Artikelnummer
1063663
D1
Mediumrohr d1
75 mm
D2
Mediumrohr d2
75 mm
D3
Mediumrohr d3
75 mm
D11
Aussendurchmesser Mantel D1
225 mm
D22
Aussendurchmesser Mantel D2
225 mm
D33
Aussendurchmesser Mantel D3
225 mm
LOD
LOD Level
W
Gewicht
23.786 kg/Pcs
V
Verbindung
Pressverbindung
BE
Beschreibung
CALPEX DUO KMR Abzweig gerade 75-75-75 (2x76.1x3.2/225-2x76.1x3.2/225-2x76.1x3.2/225) Mediumrohr Stahlrohr nach EN10217, Werkstoff P235GH, Länge Stamm = 1.0m, Abzweig = 0.7m mit Press-Anschlussverbindungen 2x75x6.8/ 2x75x6.8/ 2x75x6.8 mm SDR11
MAT
Materialeigenschaften
PE-HD
L
Länge
1190 mm
B
Breite
1207 mm
H
Höhe
225 mm
N
Normen
EN 10217
URL
https://www.bruggpipes.com/calpex-pur-king/