Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BRUGG Pipes
Description
CALPEX Pièce en T préisolée DUO - Système tubulaire de chauffage basse température
Nomenclature
1063663
SC
Classification du système
Tous
PT
Type de conduite
Conduite flexible / rigide
SU
Unité de vente
Morceau
SO
Assortiment
Pièce en T préisolé DUO
ADI
Type d'isolation
Mousse PUR
ARTNR
Numéro d'article
1063663
D1
Tube médian d1
75 mm
D2
Tube médian d2
75 mm
D3
Tube médian d3
75 mm
D11
Diamètre extérieur enveloppe D1
225 mm
D22
Diamètre extérieur enveloppe D2
225 mm
D33
Diamètre extérieur enveloppe D3
225 mm
LOD
Niveau-LOD
W
Poids
23.786 kg/Pcs
V
Connexion
Raccord à sertir
BE
Description
CALPEX DUO KMR branchement droit 75-75-75 (2x76.1x3.2/225-2x76.1x3.2/225-2x76.1x3.2/225) Tuyau d' acier de la conduite moyenne selon EN10217, ateliers P235GH, longueur = tribu 1.0m, branche = 0.7m avec connexions de port 2x75x6.8 / 2x75x6.8 / 2x75x6.8 mm SDR11
MAT
Propriétés du matériau
PE-HD
L
Longueur
1190 mm
B
Largeur
1207 mm
H
Hauteur
225 mm
N
Normes
EN 10217
URL
https://www.bruggpipes.com/fr/calpex-pur-king/