Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
BRUGG Pipes
Beschreibung
CALPEX PUR-KING Hosenrohr - Heizungs-Niedertemperatur-Rohrsystem
Stückliste
1010792
SC
System-Klassifizierung
Fernwärme
PT
Art der Leitung/Produkt
Hosenrohr
SU
Verkaufseinheit
Stück
SO
Sortiment
CALPEX PUR-KING Hosenrohr
ADI
Art der Isolierung
HFO getriebener PUR Schaum
ARTNR
Artikelnummer
B
Bezeichnung
DPO
Aussendurchmesser Innenrohr
mm
DPI
Nenndurchmesser Innenrohr
mm
DC
Aussendurchmesser Mantel
mm
LOD
LOD-Level
MAXT
Maximale Betriebstemperatur
95 °C
MAXP
Maximaler Betriebsdruck
6 bar
TCI
Wärmeleitfähigkeit der Isolierung
0.0199 W/mK
HL
Wärmeverluste
W/mK
W
Gewicht
kg/St
MINB
Schenkellänge Eingang
500 m
MAXL
Schenkellänge Ausgang
1300 m
BE
Beschreibung
P1
PEX Wärmeleitfähigkeit der Isolierung
0.38 W/mK
P2
PEX Wert Reissfestigkeit
min. 18 N/mm²
P3
PEX Normen Reissfestigkeit
ISO 6259
P4
PEX Linearer Ausdehnungskoeffizient
1.4 * 10 E-4 1/K
P5
PEX Normen chemische Widerstandsfähigkeit
DIN 8075 B.1
P6
PUR Wert Dichte
>50 kg/m²
P7
PUR Normen Dichte
EN 253
P8
PUR Wert Axiale Scherfestigkeit
>90 kPa
P9
PUR Normen Axiale Scherfestigkeit
EN 15632-2
P10
PUR Wärmeleitfähigkeit der Isolierung
0.0199 W/mK
P11
PUR Normen Leitfähigkeit
EN 253 / ISO 8497
P12
PUR Wert Wasseraufnahme
<10 %
P13
PUR Normen Wasseraufnahme
EN 15632-1
P14
LLDPE Wert Dichte
918-922 kg/m³
P15
LLDPE Normen Dichte
ASTM D792
P16
LLDPE Normen Leitfähigkeit
EN 253 / ISO 8497
P17
LLDPE Wert Graphitgehalt
>2 %
P18
LLDPE Normen Graphitgehalt
EN 15632-1
P19
Druckverlust
Gemäss Druckverlust-Tabelle
P20
Volumen Innenrohr
l/m
P21
Typische Dämmstärke
mm
P22
Aussendurchmesser Isolierung
mm
P23
Aussendurchmesser Mantelrohr
mm
P24
Aussendurchmesser Innenrohr
mm
P25
Innendurchmesser Innenrohr
mm
P26
Nenndurchmesser
mm
P27
Wandstärke Innenrohr
mm
HER
Hersteller
BRUGG Pipes
URL
https://www.bruggpipes.com/calpex-pur-king/
BV
Brandverhalten
Baustoffklasse B2 (normal entflammbar)