Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
BRUGG Pipes
Descrizione
CALPEX PUR-KING raccordo a Y - Sistema di tubazioni in pompa di calore
Lista materiale
1010792
SC
Classificazione del sistema
Teleriscaldamento
PT
Tipo di linea/prodotto
Raccordo a Y
SU
Unità di vendita
Pezzo
SO
Gamma
CALPEX raccordo a Y
ADI
Tipo di isolamento
Schiuma PUR espansa con HFO
ARTNR
Numero di articolo
B
Designazione
DPO
Diametro esterno tubo interno
mm
DPI
Diametro nominale tubo interno
mm
DC
Diametro esterno guaina protettiva
mm
LOD
Livello-LOD
MAXT
Temperatura di esercizio massimo
95 °C
MAXP
Pressione di esercizio massimo
6 bar
TCI
Conduttività termica dell'isolamento
0.0199 W/mK
HL
Dispersione termica
W/mK
W
Peso
kg/St
MINB
Ingresso lunghezza gamba
500 m
MAXL
Uscita lunghezza gamba
1300 m
BE
Descrizione
P1
PUR conducibilità termica dell'isolante
0.38 W/mK
P2
Valore PEX resistenza allo strappo
min. 18 N/mm²
P3
Resistenza allo strappo degli standard PEX
ISO 6259
P4
PEX coefficiente di dilatazione lineare
1.4 * 10 E-4 1/K
P5
Standard PEX resistenza chimica
DIN 8075 B.1
P6
Densità del valore PUR
>50 kg/m²
P7
Densità degli standard PUR
EN 253
P8
Valore PUR resistenza al taglio assiale
>90 kPa
P9
Norme PUR resistenza al taglio assiale
EN 15632-2
P10
PUR conducibilità termica dell'isolante
0.0199 W/mK
P11
Conducibilità standard PUR
EN 253 / ISO 8497
P12
Valore PUR assorbimento d'acqua
<10 %
P13
Assorbimento d'acqua standard PUR
EN 15632-1
P14
Densità di valore LLDPE
918-922 kg/m³
P15
Densità degli standard LLDPE
ASTM D792
P16
Conducibilità degli standard LLDPE
EN 253 / ISO 8497
P17
Contenuto di grafite di valore LLDPE
>2 %
P18
Contenuto di grafite standard LLDPE
EN 15632-1
P19
Perdita di pressione
Secondo il diagramma di perdita di pressione
P20
Volume della camera d'aria
l/m
P21
Spessore isolante tipico
mm
P22
Diametro esterno isolamento
mm
P23
Diametro esterno tubo di rivestimento
mm
P24
Diametro esterno tubo interno
mm
P25
Diametro interno tubo interno
mm
P26
Diametro nominale
mm
P27
Tubo interno spessore parete
mm
HER
Produttore
BRUGG Pipes
URL
https://www.bruggpipes.com/it/calpex-pur-king/
BV
Reazione al fuoco
Materiale da costruzione classe B2 (normalmente infiammabile)