Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BRUGG Pipes
Description
FLEXSTAR UNO conduite - Système de tuyauterie de pompe à chaleur
Nomenclature
1091668
SC
Classification du système
Pompe à chaleur
PT
Type de conduite/produit
Conduite flexible
SU
Unité de vente
Mètre
NN
Assortiment
FLEXSTAR UNO conduite
NT
Type d'isolation
Mousse PUR soufflée au cyclopentane
ARTNR
Numéro d'article
B
Désignation
DPO
Diamètre extérieur du tube intérieur
mm
DPI
Diamètre nominal du tube intérieur
mm
DC
Diamètre extérieur enveloppe
mm
LOD
Niveau-LOD
MAXT
Température de service maximum
95 °C
MAXP
Pression de service maximum
6 bar
TCI
Conductivité thermique de l'isolation
0.024 W/mK
HL
Pertes de chaleur
W/mK
W
Poids
kg/m
MINB
Rayon d'enroulement minimal
0.30 m
JR
Longeure maximum de livraison
200 m
BE
Description
P1
Conductivité thermique PUR de l'isolant
0.38 W/mK
P2
Valeur PEX résistance à la déchirure
Au moins 18 N/mm²
P3
Normes PEX résistance à la déchirure
ISO 6259
P4
PEX coefficient de dilatation linéaire
1.4 * 10 E-4 1/K
P5
Normes PEX résistance chimique
DIN 8075 B.1
P6
Densité de la valeur PUR
>50 kg/m³
P7
Normes PUR densité
EN 253
P8
Valeur PUR résistance au cisaillement axial
>90 kPa
P9
Normes PUR résistance au cisaillement axial
EN 15632-2
P10
Conductivité thermique PUR de l'isolant
0.025 W/mK
P11
Normes PUR conductivité
EN 253 / ISO 8497
P12
Valeur PUR absorption d'eau
<10 %
P13
Absorption d'eau aux normes PUR
EN 15632-1
P14
Densité de valeur LLDPE
918-922 kg/m³
P15
Densité des normes LLDPE
ASTM D792
P16
Valeur de conductivité thermique LLDPE
0.33 W/mK
P17
Normes de conductivité thermique LLDPE
DIN 52612
P18
Perte de pression
Selon le diagramme de perte de charge
P19
Volume du tube intérieur
0.32 l/m
P20
Épaisseur d'isolation typique
20.6 mm
P21
Diamètre extérieur isolant
68.1 mm
P22
Diamètre extérieur manteau extérieur
70 mm
P23
Diamètre intérieur du tube
20.4 mm
P24
Épaisseur de paroi du tube intérieur
2.3 mm
HER
Fabricant
BRUGG Pipes
URL
https://www.bruggpipes.com/fr/flexstar-uno/
BV
Réaction au feu
Classe de matériaux de construction B2 (normalement inflammable)