Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
BRUGG Pipes
Descrizione
FLEXSTAR UNO tubo - Sistema di tubazioni in pompa di calore
Lista materiale
1091668
SC
Classificazione del sistema
Pompa di calore
PT
Tipo di linea/prodotto
Linea flessibile
SU
Unità di vendita
Metro
NN
Gamma
FLEXSTAR UNO tubo
NT
Tipo di isolamento
Schiuma PUR soffiata con ciclopentano
ARTNR
Numero di articolo
B
Designazione
DPO
Diametro esterno tubo interno
mm
DPI
Diametro nominale tubo interno
mm
DC
Diametro esterno guaina protettiva
mm
LOD
Livello-LOD
MAXT
Temperatura di esercizio massimo
95 °C
MAXP
Pressione di esercizio massimo
6 bar
TCI
Conduttività termica dell'isolamento
0.024 W/mK
HL
Dispersione termica
W/mK
W
Peso
kg/m
MINB
Raggio di avvolgimento minimo
0.30 m
JR
Lunghezza massima di consegna
200 m
BE
Descrizione
P1
PUR conducibilità termica dell'isolante
0.38 W/mK
P2
Valore PEX resistenza allo strappo
Almeno 18 N/mm²
P3
Resistenza allo strappo degli standard PEX
ISO 6259
P4
PEX coefficiente di dilatazione lineare
1.4 * 10 E-4 1/K
P5
Standard PEX resistenza chimica
DIN 8075 B.1
P6
Densità del valore PUR
>50 kg/m³
P7
Densità degli standard PUR
EN 253
P8
Valore PUR resistenza al taglio assiale
>90 kPa
P9
Norme PUR resistenza al taglio assiale
EN 15632-2
P10
PUR conducibilità termica dell'isolante
0.025 W/mK
P11
Conducibilità standard PUR
EN 253 / ISO 8497
P12
Valore PUR assorbimento d'acqua
<10 %
P13
Assorbimento d'acqua standard PUR
EN 15632-1
P14
Densità di valore LLDPE
918-922 kg/m³
P15
Densità degli standard LLDPE
ASTM D792
P16
Valore di conducibilità termica LLDPE
0.33 W/mK
P17
LLDPE standard di conducibilità termica
DIN 52612
P18
Perdita di pressione
Secondo il diagramma di perdita di pressione
P19
Volume della camera d'aria
0.32 l/m
P20
Spessore isolante tipico
20.6 mm
P21
Diametro esterno isolamento
68.1 mm
P22
Diametro esterno tubo di rivestimento
70 mm
P23
Diametro interno tubo interno
20.4 mm
P24
Tubo interno spessore parete
2.3 mm
HER
Produttore
BRUGG Pipes
URL
https://www.bruggpipes.com/it/flexstar-uno/
BV
Reazione al fuoco
Materiale da costruzione classe B2 (normalmente infiammabile)