카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3285-287910-motor disc valve control 12
Buerkert
Electromotive Valves
Disc Valves
Control
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/elektromotorischeventile/scheibenventile/stellungsregler/3285.prj},{NB=3285-287910-Elektromotorisches Scheibenventil Control 12},{BUNR=287910},{PPATH=3285sbl.prj},{EFUK=Controler},{NW=12.0},{NWG=12.000},{GV=},{LTA=NM85},{DLTA=NPT3/4},{BLTA=G3/4},{WKST=VA},{DWKST=FKM},{EINGANG=4-20 mA / büS},{EAN=nein},{CNSMASSEXACT=0.118}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 400
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
3285 - 2/2 way Proportional Valve (motor-driven)
Bill of material
3285-287910-motor disc valve control 12
BUNR
Ident number
287910
287910
EFUK
Function
Controler
Controler
NW
Orifice size
12.0
12.0
mm
LTA
Port connection
NM85
NM85
DLTA
Port connection
NPT3/4
NPT3/4
WKST
Material
VA
VA
DWKST
Sealing material
FKM
FKM
EINGANG
entrance
4-20 mA / büS
4-20 mA / büS
A/V
EAN
Electrical connection
nein
nein
mm
CNSMASSEXACT
Weight
0.118
0.118
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청