카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
5281-2/2-way-solenoid-valve-134393
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 2/2 Solenoids
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2016. 3. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{buerkert/magnetventile/22wege/5281.prj},{NB=5281-2/2-Wege-Magnetventil-134393},{BUNR=134393},{WW=A},{DN=50},{LTA=G2},{KV=40},{PP=0,2-16},{U=024/DC},{DW=EPDM},{GS=0},{HB=0},{MH=24.700},{MA=40.000},{UK=83.500},{L=164.000},{CNSMASSEXACT=4.774}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 139
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
5281 - 2/2-Way-Solenoid-Valve
Bill of material
5281-2/2-way-solenoid-valve-134393
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
134393
134393
WW
Circuit function
A
A
DN
50
50
mm
LTAML
Port connection
G2
G2
KV
cv-value-water
40
40
m³/h
PP
Pressure range
0,2-16
U
Voltage/Frequency
024/DC
024/DC
V/Hz
DW
Sealing material
EPDM
EPDM
GS
with appliance plug socket?
0
HB
manual override
0
0
UK
Lower egde
83.500
83.500
mm
L
Total length
164.000
164.000
mm
CNSMASSEXACT
Weight
4.774
4.774
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청