Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
0343 - 3/2 way Solenoid Valve, Pilot Controlled with Pivoted Armature Valve, DN 8-40mm
Bill of material
0343-048832-Solenoid valve 3/2
BUNR
Ident number
WW
Circuit function
DN
Orifice size
mm
DWST
Sealing material
BB
LTA
Port connection
WKST
Body material
Ms
SP
voltage
V
FR
Frequency
Hz
KV
Kv-Wert
m3/h
PN
Pressure range
Vakuum bis 8 bar
CNSMASSEXACT
Weight
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型