카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
0142-042262-2/2-way Solenoid Valve for aggressive media, true union, D50
Buerkert
Solenoid Valves
Media Separated
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/mediengetrennt/0142.prj},{NB=0142-042262-2/2-Wege-Magnetventil fuer aggressive Medien, Klebemuffe D50},{BUNR=042262},{WW=A},{LTA=63},{DN=50},{KV=36.0},{WKST=PVC},{SPFR=230/50},{DWST=FKM},{A=160.000},{B=212.000},{C=115.000},{C1=112.000},{C2=12.000},{C3=30.500},{C4=47.500},{C5=133.500},{C6=32.500},{D=42.500},{E=101.000},{E1=38.000},{E2=4.000},{F=44.500},{G=8.000},{H=15.000},{H1=12.000},{H2=44.500},{L=274.000},{L1=192.000},{K=63.200},{K1=MIN},{K2=73.800},{K3=76.000},{K4=25.000},{K5=MIN},{K6=38.000},{M=38.000},{M1=33.000},{Z1=198.000},{I1=106.500},{I2=42.500},{I3=17.500},{J1=23.000},{S1=18.000},{S2=12.000},{S3=24.000},{S4=2.800},{S5=88.000},{N=106.500},{CNSMASSEXACT=2.265}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
0142 - Diaphragm valve 2/2 way servo-assisted
Bill of material
0142-042262-2/2-way Solenoid Valve for aggressive media, true union, D50
BUNR
Ident number
042262
042262
WW
Circuit function
A
LTA
Port connection true union
63
63
mm
DN
Orifice size
50
50
mm
KV
Kv value water
36.0
36.0
m3/h
WKST
Body material
PVC
SPFR
voltage/frequency V/Hz
230/50
230/50
DWST
Sealing material
FKM
FKM
B
212.000
212.000
mm
C
depth
115.000
115.000
mm
E1
Mutter Höhe
38.000
38.000
mm
F
44.500
44.500
mm
L
274.000
274.000
mm
CNSMASSEXACT
Weight
2.265
2.265
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청