카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
5282-456922-Servo-assisted 2/2 way diaphragm valve
Buerkert
Products (A - Z)
5282
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/5282/5282.prj},{NB=5282-456922-Servogesteuertes 2/2-Wege-Membranventil},{BUNR=456922},{PPATH=5282sbl6430.prj},{WW=A},{WNKL=180},{VERS=Standard},{WKST=VA},{DWKST=VA},{DN=25.0},{LTA=NPT 1},{GWL=16.800},{DWST=FKM},{KV=10},{DRUCK=0,2 - 10},{SPFR=024 / DC},{GSD=},{CNSMASSEXACT=1.788},{VAR1=},{LTA2=86},{AB=MIN},{DS=J},{SAS=OO},{VA=MIN},{ZN0780=},{ECON=ohne Gerätesteckdose},{DS1=1},{DS2=1},{SHB=MIN},{ER=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1391
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
5282 - Servo-assisted 2/2-way diaphragm valve
Bill of material
5282-456922-Servo-assisted 2/2 way diaphragm valve
BUNR
Ident number
456922
456922
WW
Circuit function
A
A
WNKL
Mounting angle pilot control
180
180
VERS
Version
Standard
Standard
WKST
Body material
VA
VA
mm
DWKST
Cover material
VA
VA
DN
Orifice size
25.0
25.0
mm
LTA
Port connection
NPT 1
NPT 1
GWL
Gewindelänge
16.800
16.800
mm
DWST
Sealing material
FKM
FKM
mm
KV
Kv value water
10
10
m3/h
DRUCK
Nominal pressure
0,2 - 10
bar
SPFR
voltage / frequency V/Hz
024 / DC
024 / DC
V/Hz
GSD
Gerätesteckdose
CNSMASSEXACT
Weight
1.788
1.788
kg
VAR1
variable 1
AB
Ablaßbohrung
DS
Drosselschraube
J
J
SAS
Interface coil
OO
VA
version housing
ECON
Electrical connection
ohne Gerätesteckdose
ohne Gerätesteckdose
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청