Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 126
HELP_VARIABLE
Firma
Bürkert
Beschreibung
6026 - Hubankerventil 2/2 Wege direktwirkend
Stückliste
6026-352623-Hubankerventil 2/2 Wege direktwirkend
BUNR
Identnummer
XAA896
Nenndruck max (Flüssigkeit)
bar
XAA134
Hauptventil Nennweite 1 (P) (mm)
mm
XAB058
Kv Wert (Wasser)
m3/h
XAA595
Leitungsanschluss 1 Gewindeart
XAA596
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung
XAA708
Spannung min / Nennspannung
V
XAA709
Spannung max / Nennspannung
V
XAA718
Spannung Frequenz 1
50 Hz
XAA719
Spannung Frequenz 1
60 Hz
XAA722
Wechselspannung
Ja
XAA723
Gleichspannung
XAA303
Nennleistung
85 W
XAA317
Hauptventil Werkstoff mediumsberührend
XAA270
Spulengröße
mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg