카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
6525 - 5/2 way Solenoid Valve for pneumatics
Bill of material
6525-186271-5/2-way Flipper Solenoid Valve for pneumatics
BUNR
Ident number
VO1
valve options
5/2-way valve
WW
Circuit function
H
DN
Orifice size
4 mm
QNN
QNn-value air
300 l/min
DB
Pressure range
bar
SPFR
voltage / frequency V/Hz
24V / DC V / Hz
CNSMASSEXACT
Weight
0.025 kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드