카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6527-156337-5/2-way-solenoid valve for pneumatics
Buerkert
Products (A - Z)
6527
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/6527/6527.prj},{NB=6527-156337-5/2-Wege-Magnetventil fuer Pneumatik},{BUNR=156337},{WW=H},{DN=6},{QNN=700},{DB=2,0-10},{SPFR=024/DC},{LEIS=2},{SZOE=20},{SZS=12},{LTA1=FM17},{ELA=1},{CNSMASSEXACT=0.095}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
6527 - 5/2 way Solenoid Valve for pneumatics
Bill of material
6527-156337-5/2-way-solenoid valve for pneumatics
BUNR
Bürkert-Identnummer
156337
156337
WW
Circuit function
H
DN
Orifice size
6
mm
QNN
QNn-value air
700
l/min
DB
Pressure range
2,0-10
2,0-10
bar
SPFR
voltage / frequency
024/DC
V / Hz
LEIS
power
2
2
Watt
SZOE
response time opening
20
ms
SZS
response time closing
12
12
ms
LTA1
port connection 1
FM17
ELA
electrical connection
1
1
CNSMASSEXACT
Weight
0.095
0.095
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청