카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8793-317934-Side Control PID-ohne-Ethernet IP Remote
Buerkert
Products (A - Z)
8802
Diaphragm valve
Controllers
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8802/membranventil/ansteuerungen/sidecontrolpid.prj},{NB=8793-317934-Side Control PID-ohne-Ethernet IP Remote},{BUNR=317934},{VARIANTE=Ethernet IP Remote},{ELEANSCHLUSS=MP},{INI='ohne'},{INITIATOREN=ohne},{ANALOGERAUSGANG=nein},{BINEARAUSGANG=ja},{BINAEREINGANG=ja},{L=157.000},{B=110.000},{H=82.000},{L100=12.500},{H100=31.000},{H200=31.000},{A100=36.000},{FLB=RM01},{ATEX=0},{ACTIVE=1},{CNSMASSEXACT=1.510}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 58
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
8793 - Side Control PID
Bill of material
8793-317934-Side Control PID-ohne-Ethernet IP Remote
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
317934
317934
VARIANTE
Version
Ethernet IP Remote
Ethernet IP Remote
mm
ELEANSCHLUSS
electrical connection
MP
MP
INITIATOREN
design initiator, version initiator
ohne
ohne
mm
ANALOGERAUSGANG
analog output
no
no
mm
BINEARAUSGANG
binary output
yes
yes
mm
BINAEREINGANG
binary input
yes
mm
L
overall length
157.000
157.000
mm
B
overall width
110.000
mm
H
overall height
82.000
mm
FLB
Flange
RM01
RM01
ATEX
admission
0
0
mm
CNSMASSEXACT
Weight
1.510
1.510
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청