카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2103-VS-ISO-DN25-SA44-070-0-8690
Buerkert
Products (A - Z)
8802
Diaphragm valve
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8802/membranventil/ventile/2103-vs-iso.prj},{NB=2103-VS-ISO-DN25-SA44-070-0-8690},{PPATH=2103sblvs.prj},{DN=25},{NORM=ISO 4200},{DN1=25},{DWST=EA},{D=33.7x2.0},{LTA=SA44},{ANTG=070},{WW=0},{KV=14.0},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{KH=1.000},{NR=18},{ANTYV=8690},{ANTYVB='8690','8691','8692','8693','8694'},{DIST1=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2103-VS-ISO - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, forged body, weld end, DN 8-50, ISO
Bill of material
2103-VS-ISO-DN25-SA44-070-0-8690
DN
Diaphragm size
25
25
NORM
Port standard
ISO 4200
DN1
nominal diameter port connection
25
25
D
Port Connection DxS
33.7x2.0
33.7x2.0
mm
LTA
Bürkert-Code port connection
SA44
SA44
ANTG
Actuator size
070
070
WW
Circuit function
0
0
ANTYV
Prepared for Controller of type...
8690
8691
8692
8693
8694
8690
8691
8692
8693
8694
DIST1
5.000
5.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청