카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6518-C001-8-W020-A003-G001-D001-G001-D001-JA-A004-0-E000-G000
Buerkert
Products (A - Z)
8805
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8805/6518_asmtab.prj},{NB=6518-C001-8-W020-A003-G001-D001-G001-D001-JA-A004-0-E000-G000(6518-C001-8-W020-A003-G001-D001-G001-D001-JA-A004-E000)},{BUNR=6518-C001-8-W020-A003-G001-D001-G001-D001-JA-A004-E000},{XAA001=6518},{XAA004=C001},{XAA134=8},{XAA317=Kunststoff},{XAA577=Innengewinde},{XAA578=G001},{XAA579=1/4},{XAA568=G001},{XAA569=1/4},{XAB110=JA},{XAA104=A004},{XAA270=0},{XAA309=},{XAA013=},{XAA661=E000},{AK=},{PPATH=parts/6518_asmtpl.prj},{XAA314=},{XAA683=},{DIST=3},{XAA317X=W020},{XAA577X=A003},{XAA579X=D001},{XAA569X=D001},{XAA560=G000},{XAA272=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
6518 - Servo-assisted 3/2 way Solenoid Valve for pneumatics
Bill of material
6518-C001-8-W020-A003-G001-D001-G001-D001-JA-A004-0-E000-G000
BUNR
6518-C001-8-W020-A003-G001-D001-G001-D001-JA-A004-E000
6518-C001-8-W020-A003-G001-D001-G001-D001-JA-A004-E000
XAA001
Burkert Type
6518
XAA004
Mode of action
C - normally closed - inlet port 1 (P/NC), outlet port 2 (A/OUT) conected with exhaust port 3 (R/NO)
D - normally open - inlet port 1 (P/NO) connected with outlet port 2 (B/ OUT), exhaust port 3 (R/NC) closed
C - normally closed - inlet port 1 (P/NC), outlet port 2 (A/OUT) conected with exhaust port 3 (R/NO)
D - normally open - inlet port 1 (P/NO) connected with outlet port 2 (B/ OUT), exhaust port 3 (R/NC) closed
XAA134
Nominal diameter
8
XAA317
Material
Plastic
XAA577
Working connection type
Inner thread
XAA578
Working connection thread type
G
NPT
G
NPT
XAA579
Working connection diameter
1/4
인치
XAA568
Supply connection thread type
G
NPT
G
NPT
XAA569
Supply connection diameter
1/4
인치
XAB110
Auxiliary pilot air connection (M5)
Yes
No
Yes
No
XAA104
Control (with/without coil)
pneumatic
electric
pneumatic
electric
XAA270
Coil size
0
0
mm
XAA309
Material fitting
none
none
XAA013
Hand lever
none
none
XAA661
Electrical connection sort
none
none
AK
Terminal box orientation
-
-
XAA314
Stainless steel cap nut
none
none
XAA683
Electrical connection sort
none
none
XAA560
Cable plug art. no. - type
Ohne
Ohne
XAA272
Coil resistance
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청