카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2875-236909-2/2-way proportional valve
Buerkert
Solenoid Control Valves
General Purpose Solenoid Control Valves
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/proportionalventile/elektromagnetischepropventile/2875.prj},{NB=2875-236909-2/2-Wege-Proportionalventil},{BUNR=236909},{WW=A},{DN=4.0},{DWST=FKM},{WKST=MS},{LTA=NPT 1/2},{SP=24},{FR=DC},{LEIS=16},{A1=20.960},{A2=13.700},{PPATH=2875sbl.prj},{CNSMASSEXACT=0.910}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2875 - Direct-acting 2-way standard solenoid control valve
Bill of material
2875-236909-2/2-way proportional valve
BUNR
Ident number
236909
236909
WW
Circuit function
A
DN
Orifice size
4.0
4.0
mm
DWST
Sealing material
FKM
WKST
Body material
MS
MS
LTA
Port connection
NPT 1/2
NPT 1/2
SP
voltage
24
V
FR
Frequency
DC
LEIS
Power consumption
16
W
CNSMASSEXACT
Weight
0.910
0.910
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청