카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3280-268601-motor globe valve on/off
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Globe Valves
Electromotive
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2017. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
3280 - 2-way motor valve
Buerkert
14.01.2020
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/geradsitzventile/elektromotorisch/3270.prj},{NB=3270-268601-Elektromotorisches Hubventil ON/OFF},{BUNR=268601},{PPATH=../3280/3280sblg.prj},{EFUK=BASIC},{NW=3,0},{LTA=NM82},{DLTA=NPT 1/4},{BLTA=G 1/4},{WKST=VA},{DWKST=FKM},{EINGANG=Binär},{CNSMASSEXACT=0.118}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 35
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
3270 - 2/2 way Motor Valve
Bill of material
3280-268601-motor globe valve on/off
BUNR
Ident number
268601
268601
EFUK
Function
BASIC
NW
Orifice size
3,0
3,0
mm
LTA
Port connection
NM82
NM82
인치
DLTA
Port connection
NPT 1/4
NPT 1/4
BLTA
Port Connection for BG
G 1/4
G 1/4
WKST
Material
VA
VA
DWKST
Sealing material
FKM
FKM
EINGANG
entrance
Binär
A/V
CNSMASSEXACT
Weight
0.118
0.118
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청