카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3234-DN50-SODJ-SODJ-D050
Buerkert
Process and Control Valves
Hygienic / Speciality Process Valves
T-valves (zero dead volume)
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/hygienic/tventile/3234-asme.prj},{NB=3234-DN50-SODJ-SODJ-D050},{PPATH=3234sblknstf.prj},{DN=50},{DWST=EA},{DN1=65},{D1=63.5x1.65},{LTA1=SODJ},{DN2=65},{D2=63.5x1.65},{LTA2=SODJ},{ANTRV=Aufsatz+Handrad PPS},{ANTR=D050},{KV=50.0},{BPAB=7.0},{BPEA=7.0},{LTA1G=SODJ},{LTA2G=SODJ},{LTA1C=0},{LTA2C=0},{DM=100},{NR=21},{DIST1=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 43
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
3234-ASME - Zero Deadleg T-Valve, manually
Bill of material
3234-DN50-SODJ-SODJ-D050
DN
Diaphragm size
50
50
DN1
Orifice main pipe
65
65
D1
Main pipe D1xS1
63.5x1.65
63.5x1.65
mm
LTA1
Bürkert-Code main pipe
SODJ
SODJ
DN2
Orifice branch
65
65
D2
Branch D2xS2
63.5x1.65
63.5x1.65
mm
LTA2
Bürkert-Code branch
SODJ
SODJ
ANTRV
Actuator version
Top+Handwheel PPS
Top+Handwheel PPS
ANTR
Bürkert-Code actuator size
D050
D050
KV
Cv-Value-Water
50.0
50.0
m3/h
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
7.0
7.0
bar
BPEA
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
7.0
7.0
bar
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청