카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8228-566613-Inductive conductivity meter
Buerkert
Sensors, Transmitters and Controllers
Liquid Analysis
Controller and transmitter for Analysis
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/sensorentransmitterundregler/fluessigkeitsanalyse/reglerundtransmitterfuerfluessigkeitsanalyse/8228.prj},{NB=8228-566613-ELEMENT Induktives Leitfaehigkeits-Messgeraet},{BUNR=566613},{GV=1},{AUSF=2 Ausgänge},{SPFR=12-36 V DC},{AUSG=1 x Transistor NPN/PNP + 1x 4-20 mA},{SENS=PVDF},{EA=5-poliger M12 male fixed connector},{UL=UL-Recognized},{DIS=mit Display},{LTA=BC89},{CNSMASSEXACT=0.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
8228 - Inductive conductivity meter
Bill of material
8228-566613-Inductive conductivity meter
BUNR
Ident number
566613
566613
GV
geometrical variants
1
1
AUSF
Version
2 outputs
2 outputs
SPFR
Supply voltage
12-36 V DC
AUSG
Output
1 x Transistor NPN/PNP + 1x 4-20 mA
1 x Transistor NPN/PNP + 1x 4-20 mA
SENS
Material of sensor
PVDF
PVDF
EA
Electrical connection
5-pin M12 male fixed connector
5-pin M12 male fixed connector
UL
UL Approval
UL-Recognized
UL-Recognized
DIS
Display
with display
with display
LTA
BC89
BC89
CNSMASSEXACT
Weight
0.900
0.900
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청