카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8185-559264-Guided microwave level transmitter
Buerkert
Sensors, Transmitters and Controllers
Level
Guided Microwave
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/sensorentransmitterundregler/fuellstand/gefuehrtemikrowelle/8185.prj},{NB=8185559264Gefuehrte Mikrowelle Fuellstands-Transmitter},{BUNR=559264},{AUSF=Montagegewinde NPT 3/4},{AUSF2=ohne},{SPFR=14-36 V DC},{AUSG=4-20 mA/HART (2 Leiter)},{SENS=Seil},{L=10},{EA=Kabelverschraubung M20x1,5},{AUSF3=34},{L1=10000},{CNSMASSEXACT=1.880}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
8185 - Guided microvave level measurement device
Bill of material
8185-559264-Guided microwave level transmitter
BUNR
Ident number
559264
559264
AUSF
Description
NPT 3/4 mounting thread
NPT 3/4 mounting thread
AUSF2
mit / ohne Bedienmodul und Anzeige
without
without
SPFR
Supply voltage
14-36 V DC
AUSG
Output
4-20 mA/HART (2 wires)
SENS
sensor
Cable
Cable
L
Length
10
10
m
EA
Electrical connection
Cable gland M 20 x 1.5
mm
CNSMASSEXACT
Weight
1.880
1.880
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청