BUMAX 976A4B14100088
BUMAX
Stud and stud bolt
Powered by
CAD모델 선택
{bumax/stud_and_stud_bolt/din_976_form_b_bumax_88.prj},{NB=976A4B14100088(0)},{PARTNUMBER=976A4B14100088},{D=14},{L=1000},{P=2.00},{W=99},{SC=80},{DES=DIN976-B A4 M14X1000 BUMAX 88},{BUMAX=bumax.png},{STANDARD= DIN 976-B},{INFOWWW=Web link},{INFOWWWPDF=PDF Web Link},{TS=min 800},{YS=min 640},{SG=316L High Mo (EN 1.4432, 1.4436, 1.4435)},{HUB2D=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
BUMAX
Description
DIN 976 FORM B BUMAX 88 - Stud And Stud Bolt DIN 976
Bill of material
BUMAX 976A4B14100088
PARTNUMBER
Part number
976A4B14100088
976A4B14100088
DES
Description
DIN976-B A4 M14X1000 BUMAX 88
DIN976-B A4 M14X1000 BUMAX 88
D
Diameter
14
14
mm
L
Length
1000
mm
P
Pitch
2.00
2.00
mm
W
Weight per 100 units
99
99
kg
STANDARD
Standard
DIN 976-B
INFOWWW
Web Link
Web link
INFOWWWPDF
PDF Web Link
PDF Web Link
TS
Tensile strength
min 800
MPa
YS
Tensile strength
min 640
MPa
SG
Steel grade
316L High Mo (EN 1.4432, 1.4436, 1.4435)
DIS
Disclaimer
Information provided is believed to be correct and to the best knowledge of BUMAX at time of publication. Dimension data provided is intended for basic reference purposes only. For detailed dimension data, please refer to the relevant ISO/DIN/ASME/ASTM standard. Responsibility for safe and correct use of BUMAX products in any given application lies with the end user. For any technical support and further product information, please contact BUMAX's technical department or your local BUMAX technical representative.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청