카탈로그: Bishop-Wisecarver
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bishop-Wisecarver
UT1BRKCLMPK
Bishop-Wisecarver
UtiliTrak Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{bwc/utili_trak/pblk_series_asmtab.prj},{NB=UT1BRKCLMPK},{SIZE=UtiliTrack Wheel Plate Brake Kit, Size 1},{WIG=54},{WIP=0.12},{L1=1.77},{D1=M6x1},{L2=1.259},{D3=0.39},{D4=0.57},{H1=0.96},{H2=0.16},{H3=1.38},{H4=0.14},{D1I=0.11800},{D1P=1.0},{L2PN=40},{A=1.449},{B=0.85},{C=1.378},{D=0.177},{A1=0.572},{B1=0.425},{C1=1.023},{W=2.829},{PPATH=plbk_series.asmtpl.prj},{A2=1.10},{B2=0.180},{C2=0.592},{C4=1.103}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bishop-Wisecarver
Description
Position Locking Brake Kit - UtiliTrak Linear Guide Brake Kit
Bill of material
UT1BRKCLMPK
PN
Part Number
UT1BRKCLMPK
UT1BRKCLMPK
SIZE
Wheel Plate Brake Kit Size
UtiliTrack Wheel Plate Brake Kit, Size 1
UtiliTrack Wheel Plate Brake Kit, Size 1
WIG
Weight in grams
54
54
g
WIP
Weight in pounds
0.12
0.12
pound
L1
Overall Length
1.77
1.77
인치
D1
Diameter
M6x1
M6x1
L2
Stud Length
1.259
1.259
인치
D3
Diameter
0.39
0.39
인치
D4
Handle Height
0.57
0.57
인치
H1
Height
0.96
0.96
인치
H2
Height
0.16
0.16
인치
H3
Height
1.38
1.38
인치
H4
Height
0.14
0.14
인치
A
Width
1.449
1.449
인치
B
Height
0.85
0.85
인치
C
Length
1.378
1.378
인치
B1
Thickness
0.425
0.425
인치
C1
Offset
1.023
1.023
인치
W
Overall Width
2.829
2.829
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청