Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Плита с общим питанием и выхлопами и выходами спереди
Спецификация
901-N1A
MOD
Мод.
901-N1A
TG
размер
1
A
21.5 mm
B
96 mm
C
5 mm
D
12 mm
E
19 mm
F
25 mm
G
96 mm
H
43 mm
L
110 mm
M
36 mm
N
5.5 mm
P
5.5 mm
R
M5
S
heavy
G1/4
T
6.2 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés