Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Camozzi
Descripción
Terminales para manifold con salidas frontales
Lista de materiales
901-HN1
MOD
Mod. (pair)
901-HN1
TG
Tamaño
1
NR
Nº de pistón
mm
A
56 mm
B
14.5 mm
C
8 mm
D
32 mm
E
48 mm
F
2.5 mm
G
6 mm
H
24 mm
L
110 mm
M
9 mm
N
28 mm
P
25.5 mm
P1
1 mm
R
3/8"
S
heavy
96 mm
T
G1/8
U
5.5 mm
Z
3.5 mm
INFO
Texto de información
Información
Texto de información