Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Terminale per sottobase manifold e uscite frontali
Lista materiale
901-HN1
MOD
Mod. (coppia)
901-HN1
TG
Taglia
1
NR
N° posti
mm
A
56 mm
B
14.5 mm
C
8 mm
D
32 mm
E
48 mm
F
2.5 mm
G
6 mm
H
24 mm
L
110 mm
M
9 mm
N
28 mm
P
25.5 mm
P1
1 mm
R
3/8"
S
96 mm
T
G1/8
U
5.5 mm
Z
3.5 mm
INFO
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni