Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Direct connection kit FS for Stepper motor
Bill of material
FS-5E-50-0024
MOD
Mod.
SIZE
Size
MOTOR
Motor
NEMA 24
A
4.000 mm
B
mm
C
mm
F1
mm
F2
mm
E
60.500 mm
TG
47.100 mm
K
M4
M
38.100 mm
N
2.500 mm
P
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)