카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Direct connection kit FS for Stepper motor
Bill of material
FS-5E-50-0024
MOD
Mod.
SIZE
Size
MOTOR
Motor
NEMA 24
A
4.000 mm
B
mm
C
mm
F1
mm
F2
mm
E
60.500 mm
TG
47.100 mm
K
M4
M
38.100 mm
N
2.500 mm
P
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드